Pubblica i tuoi prodotti
TIBERI PRO NT30W-940W downlight
TIBERI PRO NT30W-940W downlight
TIBERI PRO NT30W-940W downlight
    Kanlux

    TIBERI PRO NT30W-940W downlight

    Kanlux TIBERI PRO NT is a family of surface-mounted downlights. They are available in two wattages (20W and 30W) and two colors (white and black) while keeping the same size. The Kanlux TIBERI PRO luminaire is primarily characterized by high tightness (IP54) and high color rendering index (Ra> 90), but also easy installation on the ceiling using a bracket. The Kanlux TIBERI PRO NT luminaire is a high quality component confirmed by a 5-year warranty.
    Voce di capitolato
    • TIBERI PRO NT30W-940W *OPRAWA LED
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico35678
    • Famiglia di prodottoTIBERI PRO NT
    • Gruppo di famigliaLighting
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-06-19
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)113
    • Larghezza (mm)170
    • Profondità (mm)170
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)1.16
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Codice ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire