Pubblica i tuoi prodotti
PEVO 50 GR garden light
PEVO 50 GR garden light
PEVO 50 GR garden light
PEVO 50 GR garden light
PEVO 50 GR garden light
    Kanlux

    PEVO 50 GR garden light

    Kanlux PEVO is outdoor lighting with a stable and solid construction. Those luminaires are ideal for gardens with low vegetation. They were designed for walking areas, alleys and green areas next to apartment buildings. Both the posts and the wall-mounted Kanlux PEVO luminaires give an interesting, unobtrusive lighting effect. The luminaires are adapted to replaceable light sources with a GX53 base, thanks to their use, the luminaire gains a unique character and looks like an integrated source.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico36551
    • Famiglia di prodottoPEVO
    • Gruppo di famigliaLighting
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2024-05-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)500
    • Profondità (mm)120
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inCina
    • Prodotto inCina
    • Peso Netto (Kg)1.82
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Esterni
    • Codice ETIMEC000301
    • Nome ETIMLuminaire bollard