Pubblica i tuoi prodotti
4-Lite Wood French Door - Interior  Commercial / Residential with Fire Options - K6040
Karona

4-Lite Wood French Door - Interior Commercial / Residential with Fire Options - K6040

Karona Door offers an exceptional range of styles and veneer selections. In addition to their standard catalog they have complete custom design capabilities. For commercial installations Karona Door builds a full range of sound and fire-rated doors that meet WDMA and AWI custom-grade specifications.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoK6040
  • Famiglia di prodottoCommercial Products
  • Gruppo di famigliaPanel Doors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-04-13
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte a vento
  • Clasificazione IFCPorta
  • Nome UNSPSCSwing door
  • Codice UNSPSC30171511
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_24
  • Descrizione Uniclass 2015Doorsets
  • Codice CSI MasterFormat 201408 14 33
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Stile and Rail Wood Doors
  • Numero OmniClass23-17 11 15
  • Titolo OmniClassWood Doors