Pubblica i tuoi prodotti
Inclusive Katrin System Toilet Dispenser - Black
Inclusive Katrin System Toilet Dispenser - Black
    Katrin

    Inclusive Katrin System Toilet Dispenser - Black

    # Il sistema contiene due rotoli di carta igienica # Erogazione senza soluzione di continuità, grazie al sistema di discesa dei rotoli e al ferma rotolo regolabile # Ricarica semplice e rapida # Può essere ricaricato col secondo rotolo utilizzato, in modo che la carta sia sempre disponibile # Da 1360 a 1600 strappi, a seconda della qualità della carta # Disponibile in due versioni: con o senza vano per i rotoli esauriti # Migliore accessibilità alla carta dall’apertura anteriore del dispenser # La chiusura può essere usata con o senza chiave # Non sarà più necessario cercare all’interno del dispenser il lembo del rotolo di carta # I dispenser Inclusive di Katrin sono certificati da Bureau Veritas, il leader mondiale nei servizi di controllo, ispezione e certificazione # La qualità dei dispenser Inclusive di Katrin è certificata da Bureau Veritas, che ne garantisce le prestazioni, la durata, l’assenza di sostanze pericolose, la lavorazione e il controllo della produzione
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico77519
    • Famiglia di prodottoWASHROOM DISPENSER
    • Gruppo di famigliaTOILET TISSUE DISPENSER
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-11-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)312
    • Larghezza (mm)152
    • Profondità (mm)172
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioPolicarbonato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inRomania
    • Peso Netto (Kg)0.896
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo

    Disponibilità Regionale

    Europa