Pubblica i tuoi prodotti
Inclusive Katrin Gigant S Dispenser - Black
Inclusive Katrin Gigant S Dispenser - Black
    Katrin

    Inclusive Katrin Gigant S Dispenser - Black

    # Dispenser per rotoli di carta igienica giganti # La chiusura può essere usata con o senza chiave # Viene sfruttato l’intero rotolo di carta in modo razionale, grazie al sostegno integrato per il rotolo # Utilizza rotoli di carta di grandi dimensioni per uso ad alta frequenza # Strappo semplice della carta da tutti i lati e da tutte le angolazioni # Non sarà più necessario cercare all’interno del dispenser il lembo del rotolo di carta # I dispenser S Katrin sono compatibili con rotoli giganti di dimensioni S # Nuovo fermo flessibile del rotolo per una migliore erogazione # La qualità dei dispenser Inclusive di Katrin è certificata da Bureau Veritas, che ne garantisce le prestazioni, la durata, l’assenza di sostanze pericolose, la lavorazione e il controllo della produzione
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico82155
    • Famiglia di prodottoWASHROOM DISPENSER
    • Gruppo di famigliaTOILET TISSUE DISPENSER
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-11-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)245
    • Larghezza (mm)239
    • Profondità (mm)151
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioPolicarbonato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)0.77
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo