Pubblica i tuoi prodotti
Inclusive Katrin Centrefeed S Dispenser - Black
Inclusive Katrin Centrefeed S Dispenser - Black
    Katrin

    Inclusive Katrin Centrefeed S Dispenser - Black

    # La chiusura può essere usata con o senza chiave # Semplice inserimento del nuovo rotolo tramite lo spazio aperto # all’interno della sezione di carica # Non sarà più necessario cercare all’interno del dispenser il lembo del rotolo di carta # Sistema di taglio sicuro # Compatibile con diversi tipi di carta tissue, sia senza anima interna che con anima asportabile # La qualità dei dispenser Inclusive di Katrin è certificata da Bureau Veritas, che ne garantisce le prestazioni, la durata, l’assenza di sostanze pericolose, la lavorazione e il controllo della produzione
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico82247
    • Famiglia di prodottoWASHROOM DISPENSER
    • Gruppo di famigliaHAND TOWEL DISPENSER
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-11-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)348
    • Larghezza (mm)186
    • Profondità (mm)174
    Relativo a
    • Materiale principalePlastica
    • Materiale secondarioPolicarbonato
    • Progettato inGermania
    • Prodotto inFrancia
    • Peso Netto (Kg)0.998
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo