Pubblica i tuoi prodotti
Katrin Centerfeed M Dispenser - Steel
Katrin Centerfeed M Dispenser - Steel
Katrin Centerfeed M Dispenser - Steel
Katrin Centerfeed M Dispenser - Steel
    Katrin

    Katrin Centerfeed M Dispenser - Steel

    Elegant dispenser for medium sized centre feed rolls Brushed steel (silver) Robust and reliable Inspection window shows when it is time to refill the paper Simple to load - The front folds simply to the side, making it easy to refill with a large amount of paper at one time Simple to install, load and maintain Lockable
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico993100
    • Famiglia di prodottoWASHROOM DISPENSER
    • Gruppo di famigliaHAND TOWEL DISPENSER
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2015-12-14
    • Numero di versione2
    • Altezza (mm)261
    • Larghezza (mm)261
    • Profondità (mm)365
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)3.1
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Dispenser
    • Clasificazione IFCElemento d’arredo
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56