Pubblica i tuoi prodotti
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 114
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 114
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 114
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 114
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 114
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 114
KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 114

    KEMREX Foundation Screw Pile Series FS 114

    3.8 su 5 stelle3.8(5 recensioni)
    Suitable for prefabricated construction or structural work that comes up from steel needles, such as knock-down houses, poles, CCTV towers. Can be installed on piles immediately, ready to use. Steel needle FS model suitable for knock-down house type, high-rise building structure, not more than 2 floors, high pole and others
    Voce di capitolato
    • Weight load varies according to ground conditions.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoKEMREX_Foundation_Screw_Pile_Series_FS-114
    • Famiglia di prodottoFoundation
    • Gruppo di famigliaScrew Pile
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-11-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)20000
    • Larghezza (mm)1140
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Progettato inTailandia
    • Prodotto inTailandia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Altro
    • Numero OmniClass23-13 29 11
    • Titolo OmniClassFoundation Piles

    Disponibilità Regionale

    Asia