Pubblica i tuoi prodotti
KESSEL-Bathroom drain Classic 40179.50 Ø75 lateral, dual gasket, slotted cover

KESSEL-Bathroom drain Classic 40179.50 Ø75 lateral, dual gasket, slotted cover

Bathroom drain Classic Lateral outlet Outer diameter Ø (mm): Ø 75 Made in ABS With removable odour trap, sealing water height 50 mm, with fixed lip seal. Drainage capacity 0.8 l/sec flow rate. Installation area 260 ×180 mm With Variofix shallow bed upper section in ABS, with glue flange and counter flange, with non-mounted waterproofing membrane according to EN 1253-1 and DIN 18534-1-W3-I, with two sealing strips Cover: Slotted cover 95 ×95 mm in stainless steel AISI 304, for tile thickness 6 – 14 mm, class K 3
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico40179-50
  • Famiglia di prodottoClassic
  • Gruppo di famigliaDrainage technology - Standard products
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-03-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleABS
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Clasificazione IFCOggetto