Pubblica i tuoi prodotti
KESSEL-Bathroom drain Classic 40250.20 Ø50 vertical, slotted cover, 100x100 mm

KESSEL-Bathroom drain Classic 40250.20 Ø50 vertical, slotted cover, 100x100 mm

Bathroom drain Classic Vertical outlet With slotted cover Outer diameter Ø (mm): Ø 50 Made in ABS With removable odour trap, sealing water height 50 mm, with fixed lip seal. Drainage capacity 0.8 l/sec flow rate. Installation area 220 ×180 mm With upper section in ABS Cover: Recessed polymer drain cover for on-site tiling 110 × 110 mm, class K 3 or slotted cover 100× 100 mm made of stainless steel AISI 304, class K 3
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico40250-20
  • Famiglia di prodottoClassic
  • Gruppo di famigliaDrainage technology - Standard products
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-03-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleABS
  • Materiale secondarioPolymer
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Classificazione IFCOggetto