Pubblica i tuoi prodotti
KESSEL-Bathroom drain Superflat 42701.91 Ø50 lateral, shallow bed, slotted cover

KESSEL-Bathroom drain Superflat 42701.91 Ø50 lateral, shallow bed, slotted cover

Bathroom drain The Superflat Outer diameter Ø (mm): Ø 50 Made in PP For shallow bed gasket with lowest installation height. With removable odour trap, glue flange with non-mounted waterproofing membrane according to EN 1253-1 and DIN 18534-1-W3-I for shallow bed sealing, sound- absorbing, flexible lateral outlet 2.5°, with lateral inlet Ø 40 and fixed lip seal. Drainage capacity 0.8 l/sec flow rate. Installation area 260 ×180 mm With upper section in ABS Cover: Slotted cover 100 ×100 mm in stainless steel AISI 304, class K 3
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico42701-91
  • Famiglia di prodottoSuperflat
  • Gruppo di famigliaDrainage technology - Standard products
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-05-05
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePolipropilene
  • Materiale secondarioABS
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Clasificazione IFCOggetto