Pubblica i tuoi prodotti
KESSEL-Upper section Design Grill Oval, with Lock&Lift

KESSEL-Upper section Design Grill Oval, with Lock&Lift

Upper sections with design cover with Lock & Lift System Oval AISI 316L • Material: ABS, rim in stainless steel • Class: L 15 (Kessel, Oval) / K 3 (Spot, Slot) • Cover: 120×120 mm • Anti-slip class design cover Kessel: R9 according to DIN 51130; C according to DIN 51097
Voce di capitolato
  • • Coverage features • Cover type: designer grate • Grate design: oval • Cover material: stainless steel 1.4404 (V4A) • Cover color: silver • Load class: L 15 (EN 1253-1) • Length: 120 mm • Width: 120 mm • Height: 16mm • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 132 mm • Width: 132 mm • Height: 90 mm • rust • Frame width: 132 mm • Frame length: 132 mm • Frame material: stainless steel 1.4404 (V4A) • Other features • Top section material: ABS • Gross weight: 0.739 kg • Net weight: 0.739 kg
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico48227
  • Famiglia di prodottoSystem 125 upper sections
  • Gruppo di famigliaDrainage technology - Standard products
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-03-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Materiale secondarioABS
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Clasificazione IFCOggetto