Pubblica i tuoi prodotti
KESSEL-Upper section 48954 with support rim and slotted cover

KESSEL-Upper section 48954 with support rim and slotted cover

4.4 su 5 stelle4.4(5 recensioni)
Upper section 200 x 200 mm, plastic/stainless steel With screw-fastened slotted stainless steel grill and frame, class K3 For ND 100 floor drains DIN 19599
Voce di capitolato
  • • Coverage features • Type of cover: slot grating made of stainless steel • Dimensions • Length: 200mm • Width: 200mm • Height: 92 mm • general characteristics • Material: Plastic • rust • Frame material: stainless steel • Grate size width: 188 mm • Grate size length: 188 mm • Other features • Version: screwed • Load class: K 3 (EN 1253-1)
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico48954
  • Famiglia di prodottoSystem 200 upper sections
  • Gruppo di famigliaDrainage technology - Standard products
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-03-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Clasificazione IFCOggetto

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
Albania
Afghanistan
Anguilla
Algeria
Argentina
Australia
Andorra
Arabia Saudita
Antigua e Barbuda
Angola
Bolivia
Figi
Austria
Armenia
Aruba
Benin
Brasile
Guam
Belgio
Azerbaijan
Bahamas
Botswana
Cile
Isola Norfolk
Bielorussia
Bahrein
Barbados
Burkina Faso
Colombia
Isole Cook
Bosnia ed Erzegovina
Bangladesh
Belize
Burundi
Ecuador
Isole Marianne Settentrionali
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
Corea del Nord