Pubblica i tuoi prodotti
KESSEL-Drain body Ferrofix System 125 DN 70, glued flange, vertical outlet

KESSEL-Drain body Ferrofix System 125 DN 70, glued flange, vertical outlet

Kessel drain Ferrofix System 125 made from stainless steel 1.4301, for connection to SML pipe to DIN 19522, with removable odour trap (odour trap height 50 mm), glue flange, • Norm: DIN EN 1253, • Dimension: DN 70 ( OD 78 mm), • Outlet: 90° (vertical)
Voce di capitolato
  • • Dimensions • Length: 240 mm • Width: 240 mm • Height: 207 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 70 • Outside diameter (DA): 78 • Standard: EN 1253-1 • execution • Odor trap: included • System: 125 • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material base body: stainless steel 1.4301 (V2A) • Nozzle design: vertical • Other features • Sealing on the base body: adhesive flange • Drainage rate (l / s) with 10 mm build-up: 1.1 l / s • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 1.8 l / s • Wastewater volume: medium, high • Construction height: min. 130 mm • Gross weight: 2.21 kg • Net weight: 1.92 kg • Water seal height: 50 mm
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico54310
  • Famiglia di prodottoFerrofix drain
  • Gruppo di famigliaDrainage technology - Standard products
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-03-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Clasificazione IFCOggetto

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America Africa Sud America Oceania
Albania
Afghanistan
Anguilla
Algeria
Argentina
Australia
Andorra
Arabia Saudita
Antigua e Barbuda
Angola
Bolivia
Figi
Austria
Armenia
Aruba
Benin
Brasile
Guam
Belgio
Azerbaijan
Bahamas
Botswana
Cile
Isola Norfolk
Bielorussia
Bahrein
Barbados
Burkina Faso
Colombia
Isole Cook
Bosnia ed Erzegovina
Bangladesh
Belize
Burundi
Ecuador
Isole Marianne Settentrionali
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
Corea del Nord