Pubblica i tuoi prodotti
KESSEL-Upper section Ferrofix 57435 with round-slot cover, st. steel 1.4301

KESSEL-Upper section Ferrofix 57435 with round-slot cover, st. steel 1.4301

Upper section in stainless steel AISI 304 according to DIN 15999 anti-slip 300 mm x 300 mm Class M
Voce di capitolato
  • • Coverage features • Type of cover: cover plate with ring inlet • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Load class: M 125 (EN 1253-1) • Length: 300mm • Width: 300mm • Height: 30mm • Lock: inserted • Dimensions • Length: 300mm • Width: 300mm • Height: 112 mm • execution • System: 200 • rust • Frame width: 300 mm • Frame length: 300 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Gross weight: 9.428 kg • Net weight: 8.921 kg
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico57435
  • Famiglia di prodottoSystem 200 upper sections
  • Gruppo di famigliaDrainage technology - Standard products
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-03-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Clasificazione IFCOggetto