Pubblica i tuoi prodotti
KESSEL-Systems chamber 8740176, H:00 Access 800, K3, tileable, 282-531mm, WP

KESSEL-Systems chamber 8740176, H:00 Access 800, K3, tileable, 282-531mm, WP

Upper section Ø 800 square, tileable, with waterproof flange Made of polymer/stainless steel Compatibility: For use as upper section for the engineering system base Ecolift XL Mono/Duo for the version with minimum installation depth page 84 Version: with/without waterproof flange
Voce di capitolato
  • • Coverage features • Load class: K 3 (EN 1253-1) • Surface: tileable • Locking: screwed • Dimensions • Inside width (LW): 800 • general characteristics • Material: plastic, stainless steel • Color: Black • Other features • Execution: surface waterproof • Adjustment range: 282-531mm
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico8740176
  • Famiglia di prodottoTechnical chamber LW 1000
  • Gruppo di famigliaEngineering system base - Standard products
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-03-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Clasificazione IFCOggetto