Pubblica i tuoi prodotti
KESSEL-Sampling chamber 915871 lateral outlet Ø 110/160

KESSEL-Sampling chamber 915871 lateral outlet Ø 110/160

Sampling chamber Ø 400 for separation systems, outlet lateral Compatibility: For connection to outlet pipe of separator, no ponding (allows accurate samples). Inlet and outlet Ø ... available options for synthetic material pipes in: PE-HD (according to EN 1519-1); PVC-HT, PP or AS Inclusive: Cover sealed odour-tight with snap closure Drop height: 120 mm
Voce di capitolato
  • • Dimensions • Diameter: 400 mm • general characteristics • Material: Plastic • Color: Black • Other features • Gradient jump: 120 mm
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico915871
  • Famiglia di prodottoHorizontal sampling device free set-up
  • Gruppo di famigliaSeparation technology - Accessory
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-03-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePlastica
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Classificazione IFCOggetto