Pubblica i tuoi prodotti
KESSEL-Kiosk for control unit 97714 for heating and pressure pipe

KESSEL-Kiosk for control unit 97714 for heating and pressure pipe

Kiosk for control unit for heating and pressure pipe Height over ground level: 870 mm Notes on the set-up location: In order to prevent the control unit from overheating (> 40 degrees Celsius), a shaded installation location or a device for regulating the temperature of the interior must be installed.
Voce di capitolato
  • • Dimensions • Width: 590 mm • Height: 1,740 mm
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico97714
  • Famiglia di prodottoOther accessory pump techn.
  • Gruppo di famigliaPump technology - Accessory
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-03-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inGermania
  • Prodotto inGermania
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Scarico
  • Clasificazione IFCOggetto