uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Accessible Series Stainless Steel Frame Medicine Cabinet - 18" x 24" Recessed Mounted

Unique ref.: ketcham-accessible-series-model-174-hc-recessed-mounted
Produttore: Ketcham Medicine Cabinets
Famiglia prodotto: Medicine Cabinets
Gruppo prodotto: Accessible Series - Recessed Mounted
Larghezza (pollici): 18
Altezza (pollici): 24
Profondità (pollici): 5.63
Data di pubblicazione: 2018-05-21
Numero edizione: 1
Tipo: Object (single object)
Questo prodotto non è più disponibile per il download. Si prega di contattare il produttore per maggiori dettagli.

Accessible Series cabinets are ideal for assisted living facilities, nursing homes and multi residential facilities.

The medicine cabinet mirror may be used in the upright position or tilted down to accommodate a seated person. The cabinet door is equipped with a latch to keep the door closed when the mirror is tilted down.

The tilted mirror is secured by an elbow hinge and a stainless steel piano hinge at the bottom.

Stainless Steel Frame surrounds all four sides of the mirror door with 90 degree angles in each corner.

This style is offered on the Accessible, Builders Grade, Deluxe, Deluxe Top Light, Deluxe Stainless Steel, Euroline and Lockable Series.

Features

• Accessible medicine cabinet with tilting mirrored door
• Specially designed for accessibility
• Stainless steel framed single door cabinet
• Rust resistant finish
• Full length piano hinge
• 3/16" first quality electro copper plated glass mirror
• Adjustable bulb edge glass shelves
• Shelves mounted on locking aluminum mounting brackets
• Bullet latch safety closure
• Magnetic door catch


Materiale principale: Steel
Materiale secondario: Glass
Progettato in: United States
Prodotto in: United States

Categoria BIMobject: Sanitary - Storage
Classificazione IFC: Furnishing Element
Nome UNSPSC: Cabinets
Codice UNSPSC: 30161801
Uniclass 1.4 Codice: L72141
Uniclass 1.4 Descrizione: Cabinets
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Descrizione: Bathroom Cabinets
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 Descrizione: Bathroom cabinets
NBS Reference Codice: 35-75-08
NBS Reference Descrizione: Bathroom Cabinets
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 53 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Storage Cabinets
Numero OmniClass: 23-25 53 11 13 11
Titolo OmniClass: Medicine Cabinets
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Sanitary - Storage

Nome Valore
Depth 5.63 in
Height 24 in
Mounting Recessed
Number Of Shelves 3
Width 18 in

BIMobject®