uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Round Corner Series Stainless Steel Frame Medicine Cabinet - 16" x 22" Surface Mounted

Unique ref.: ketcham-round-corner-series-105rswt-surface
Produttore: Ketcham Medicine Cabinets
Famiglia prodotto: Medicine Cabinets
Gruppo prodotto: Round Corner Series
Larghezza (pollici): 16
Altezza (pollici): 22
Profondità (pollici): 5
Data di pubblicazione: 2018-05-21
Numero edizione: 1
Tipo: Object (single object)
Questo prodotto non è più disponibile per il download. Si prega di contattare il produttore per maggiori dettagli.

The Round Corner Series medicine cabinets are ideal to meet HUD housing and federal specifications. 

Round Corner Stainless Steel Frame surrounds the entire cabinet door.

This style is only offered on the Round Corner Series.

Feaures

  • Round Corner Stainless Steel Frame
  • Full length piano hinge
  • Magnetic door hatch
  • Specify right or left door swing when ordering
  • 20 gauge white baked enamel steel bodies and doors
  • 3/16" first quality plate glass
  • Adjustable acrylic shelves
  • Shelves mounted on locking adjustable aluminum shelf clips


Materiale principale: Steel
Materiale secondario: Glass
Progettato in: United States
Prodotto in: United States

Categoria BIMobject: Sanitary - Storage
Classificazione IFC: Furnishing Element
Nome UNSPSC: Cabinets
Codice UNSPSC: 30161801
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Descrizione: Bathroom Cabinets
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 Descrizione: Bathroom cabinets
NBS Reference Codice: 35-75-08
NBS Reference Descrizione: Bathroom Cabinets
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 53 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Storage Cabinets
Numero OmniClass: 23-25 53 11 13 11
Titolo OmniClass: Medicine Cabinets
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Sanitary - Storage

Nome Valore
Depth 5 in
Height 22 in
Mounting Surface
Number Of Shelves 3
Width 16 in

BIMobject®