uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Tri-View Illuminated Series Polished Edge Medicine Cabinet - 36" x 34 1/4" Surface Mounted

Unique ref.: ketcham-tri-view-with-light-series-sm-l-3630pe-surface-mounted
Produttore: Ketcham Medicine Cabinets
Famiglia prodotto: Medicine Cabinets
Gruppo prodotto: Tri-View with Light Series
Larghezza (pollici): 36
Altezza (pollici): 34
Profondità (pollici): 5.25
Data di pubblicazione: 2018-05-21
Numero edizione: 1
Tipo: Object (single object)
Questo prodotto non è più disponibile per il download. Si prega di contattare il produttore per maggiori dettagli.

The Tri-View Series medicine cabinets maximize storage space, making it a good fit for any bathroom. The Tri-View design allows multi-angle view in one glance using multiple door openings. This series features lighting located directly above the medicine cabinet.

Polished Edge Mirror is a frameless mirror style that has a clean finished look. The edges are squared off with a polished edge.

This style is offered on Builders Grade, Corner, Deluxe, Dual Door, Euroline, Euroline II, Premier, Stainless Steel, Tri-View and Tri-View Light Series.

Features

  • Pan door construction with inset european hinge design
  • Door operates without the use of magnetic closure
  • Hinging arrangement allows for six way door adjustment
  • Cabinets are equipped with rubber door silencer pads
  • 20 gauge white baked enamel steel bodies, doors and shelves
  • 3/16" first quality plate glass
  • Light strip is fabricated of 20 gauge steel and chrome plated to a high mirror finish
  • Fixtures are U.L. listed and hardwired directly into the wall 
  • G25 bulbs are recommended but not included



Materiale principale: Steel
Materiale secondario: Glass
Progettato in: United States
Prodotto in: United States

Categoria BIMobject: Sanitary - Storage
Classificazione IFC: Furnishing Element
Nome UNSPSC: Cabinets
Codice UNSPSC: 30161801
Uniclass 1.4 Codice: L72141
Uniclass 1.4 Descrizione: Cabinets
Uniclass 2.0 Codice: PR-35-75-08
Uniclass 2.0 Descrizione: Bathroom Cabinets
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 Descrizione: Bathroom cabinets
NBS Reference Codice: 35-75-08
NBS Reference Descrizione: Bathroom Cabinets
CSI MasterFormat 2014 Code: 41 53 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Storage Cabinets
Numero OmniClass: 23-25 53 11 13 11
Titolo OmniClass: Medicine Cabinets
CSI UniFormat II Code: E20
CSI UniFormat II Title: FURNISHINGS
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
Sanitary - Storage

Nome Valore
Depth 5.25 in
Height 34 in
Mounting Surface
Number Of Shelves 3
Width 36 in

BIMobject®