Pubblica i tuoi prodotti
Supra angle A 90 x 90 - Shower door
Supra angle A 90 x 90 - Shower door
Supra angle A 90 x 90 - Shower door
Supra angle A 90 x 90 - Shower door
Supra angle A 90 x 90 - Shower door
Supra angle A 90 x 90 - Shower door
Supra angle A 90 x 90 - Shower door
    KINEDO

    Supra angle A 90 x 90 - Shower door

    Corner access with sliding door

    Voce di capitolato
      • 5 mm thick clear glass
      • White or chrome aluminum profile
      • xists also in 4 other  widths: from 70 to 120 cm, suitable for square or rectangular showers
      • Ideal for a budget-friendly installation
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoKIN010004
    • Famiglia di prodottoThe shower
    • Gruppo di famigliaShower enclosures
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-03-01
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioVetro
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Pareti

    Disponibilità Regionale

    Europa