Pubblica i tuoi prodotti
Kingspan Kooltherm K8 Plus Cavity Board
Kingspan Kooltherm K8 Plus Cavity Board
    Archiviato

    Kingspan Kooltherm K8 Plus Cavity Board

    Kooltherm is an insulation board made of phenolic foam. Phenolic foam has excellent insulating and fire safe properties. It has an almost fully closed cell structure. Furthermore it’s characterized by its high vapour permeability. The Kingspan Kooltherm products achieve an A+ rating, the highest achievable score according to the GreenGuide to Specifications used in BREEAM. Kingspan Kooltherm is easy-to-install and has a fibre-free core.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicokooltherm-k8-plus-cavity-board
    • Famiglia di prodottoInsulation
    • Gruppo di famigliaInsulation board
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-04-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)600
    • Larghezza (mm)1200
    Relativo a
    • Materiale principalePhenolic Foam
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    • Peso Netto (Kg)35
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Nome UNSPSCInsulation
    • Codice UNSPSC3014