Pubblica i tuoi prodotti
Kingspan Therma TF70 Floorboard
Kingspan Therma TF70 Floorboard
    Archiviato

    Kingspan Therma TF70 Floorboard

    Therma is an insulation board made of PIR rigid insulation foam. A synthetic resin with an almost fully closed cell structure. Because of the dense structure, high insulation values can be achieved with minimal thicknesses. PIR also has a high compressive strength and is therefore extremely suitable for roof applications. Because of the light weight, Therma is easy-to-install. Therma is applicable for multiple construction element like roofs, walls and floors in both housing and utility building types.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicotherma-tf70-floorboard
    • Famiglia di prodottoInsulation
    • Gruppo di famigliaInsulation board
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2016-04-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)600
    • Larghezza (mm)1200
    Relativo a
    • Materiale principaleIsolamento
    • Progettato inPaesi Bassi
    • Prodotto inPaesi Bassi
    • Peso Netto (Kg)30
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
    • Clasificazione IFCElemento di costruzione
    • Nome UNSPSCInsulation
    • Codice UNSPSC3014