Pubblica i tuoi prodotti
90 CM Downdraft Hood
KitchenAid
Archiviato

90 CM Downdraft Hood

The hood comes with dishwasher-safe professional greaseproof mesh filters.We recommend to regularly change your hood filter to maintain the performances of your appliance. See below the reference of the hood filter that matches this 90 cm downdraft hood.
Voce di capitolato
  • The 90cm Downdraft hood ensures a fresh smelling kitchen in any situation. With Touch Control and blue Led lighting and washable filters. Made in Easy-toClean stainless steel finish with an integrated safety system. We recommend to regularly change your hood filter to maintain the performances of your appliance. See below the reference of the hood filter that matches this 90 cm downdraft hood.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKEBDS-90020
  • Famiglia di prodottoHoods
  • Gruppo di famigliaHoods
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-05-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)740
  • Larghezza (mm)875
  • Profondità (mm)120
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
  • Peso Netto (Kg)37
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Elettrodomestici
  • Clasificazione IFCApparecchiatura elettrica
  • Codice Uniclass 2015Pr_60_65_94_29
  • Descrizione Uniclass 2015Fume capturing hoods
  • Numero OmniClass23-21 23 43 11
  • Titolo OmniClassResidential Range Hoods