uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

38 CM Microwave Oven

Unique ref.: KMMXX-38600
Produttore: KitchenAid
Famiglia prodotto: Ovens
Gruppo prodotto: Microwave
Larghezza (mm): 595
Altezza (mm): 385
Profondità (mm): 468
Data di pubblicazione: 2017-02-20
Numero edizione: 1
Tipo: Object (single object)
Questo prodotto non è più disponibile per il download. Si prega di contattare il produttore per maggiori dettagli.
This 31-litre microwave oven is super spacious and has a large 32.5 cm turntable.
Furthermore the 3D microwave distribution system, patented by KitchenAid, combines the emission of waves from different points, so as to ensure homogeneous heating both inside and outside of your dishes.


Materiale principale: Stainless steel
Materiale secondario: Glass
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy
Peso netto (kg): 28.5

Categoria BIMobject: Kitchen - Appliances
Classificazione IFC: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Codice: L831
Uniclass 1.4 Descrizione: Kitchen furniture
Uniclass 2.0 Codice: EE-70
Uniclass 2.0 Descrizione: Electrical Elements
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_70_65_51
Uniclass 2015 Descrizione: Microwave ovens
NBS Reference Codice: 70
NBS Reference Descrizione: Electrical Elements
Numero OmniClass: 23-21 23 23 25 21
Titolo OmniClass: Residential Microwave Ovens