uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

45 CM Combi Steam Oven

Unique ref.: KOQCX-45600
Produttore: KitchenAid
Famiglia prodotto: Ovens
Gruppo prodotto: Steamer
Larghezza (mm): 595
Altezza (mm): 455
Profondità (mm): 537
Data di pubblicazione: 2017-02-20
Numero edizione: 1
Tipo: Object (single object)
Questo prodotto non è più disponibile per il download. Si prega di contattare il produttore per maggiori dettagli.
Thanks to a fan inside the back of the oven, your KitchenAid combi steam oven can also combine steam and fan-forced air to cook delicious dishes that are impeccably browned on the outside and beautifully succulent and tender on the inside. Plus, with four levels of steam injection, you are always completely in control. This is one of three products that make up the exclusive KitchenAid sous-vide cooking system: Chef Touch.


Materiale principale: Stainless steel
Materiale secondario: Glass
Progettato in: Italy
Prodotto in: Italy
Peso netto (kg): 31

Categoria BIMobject: Kitchen - Appliances
Classificazione IFC: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Codice: L831
Uniclass 1.4 Descrizione: Kitchen furniture
Uniclass 2.0 Codice: EE-70
Uniclass 2.0 Descrizione: Electrical Elements
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_70_24_08
Uniclass 2015 Descrizione: Built-in electric ovens
NBS Reference Codice: 70
NBS Reference Descrizione: Electrical Elements
Numero OmniClass: 23-21 23 23 25 19
Titolo OmniClass: Residential Electric Ovens