Pubblica i tuoi prodotti
TDX-90 / TDX140 Additional support plate
TDX-90 / TDX140 Additional support plate

    TDX-90 / TDX140 Additional support plate

    TDX-90 / TDX-140
    Ø90, Ø140
    Additional support plate in ETICS systems.

    PLATE MATERIAL

    • Polyethylen 
    • Poliamide 

    TYPE OF INSULATION
    • Styrofoam EPS
    • Wool

    APPLICATION
    • ETICS systems

    Voce di capitolato

    •      Type     Material:
      Ø90     TDX-90     Polyethylene
      Ø90     TDX-P-90     Polyamide
      Ø140     TDX-140     Polyethylene
      Ø140     TDX-P-140     Polyamide


    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoTDX-90_TDX140_Additional_support_plate
    • Famiglia di prodottoSystems for thermoinsulation wallfasteners
    • Gruppo di famigliaFixings and fasteners for Insulation systems
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-04-05
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principalePolietilene
    • Materiale secondarioPoliamide
    • Progettato inPolonia
    • Prodotto inPolonia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectMateriali da costruzione - Isolamento
    • Clasificazione IFCFissagio meccanico
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_29_04_27
    • Descrizione Uniclass 2015Equipment fasteners
    • Numero OmniClass23-13 25 19
    • Titolo OmniClassThermal Insulation 

    Disponibilità Regionale

    Asia Europa Nord America