Pubblica i tuoi prodotti
Metal Canopy - Concave
Archiviato

Metal Canopy - Concave

Metal Canopy - Concave is part of the Metal Canopy range, which also includes Flat and Convex metal canopies. Easily suspended direct from the building structure they can define spaces, accentuate an area, provide a focus or create ceiling sculptures, as well as controlling reverberation within the space.

Mettiti in contatto con Knauf Ceiling Solutions

Voce di capitolato
  • Standard suspension systems: Hanging Wire Kit M6 Alternative suspension systems: Acoustic performance: Sabine 2.50 Light Reflectance: 80% Humidity Resistance: 90% Euro Class Fire Reaction: B-s2,d0 French VOC performance: A+ Recycled content: 30% 15 year product warranty / 30 year system warranty Edge detail options: Floating Module: 1890x1180
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoMetal_Canopy_Concave
  • Famiglia di prodottoMETAL Ceiling Solutions
  • Gruppo di famigliaMetal Canopy
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-01-23
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Materiale secondarioMetallo
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Controsoffitti
  • Clasificazione IFCSoffitto
  • Nome UNSPSCSuspended ceiling systems
  • Codice UNSPSC30161604
  • Codice Uniclass 2015Ss_30_25_22_90
  • Descrizione Uniclass 2015Unit/ modular suspended ceiling systems
  • Codice CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Numero OmniClass23-15 19 23 11
  • Titolo OmniClassSuspended Ceilings