Pubblica i tuoi prodotti
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW
Mira Advance 8.7kW

    Mira Advance 8.7kW

    3.4 su 5 stelle3.4(5 recensioni)
    Mira Advance delivers safe and reliable thermostatically controlled showering for all of the family. This electric shower is both easy to use and longer-lasting with the patented Mira Clearscale Pro™ technology. Designed for those with limited sight, hearing, dexterity, the Mira Advance has innovative features for safer showering.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unico11785001
    • Famiglia di prodottoElectric
    • Gruppo di famigliaAdvance
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-08-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)230
    • Larghezza (mm)665
    • Profondità (mm)115
    Relativo a
    • Materiale principaleABS
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inRegno Unito
    • Prodotto inRegno Unito
    • Peso Netto (Kg)4.14
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCApparecchiatura elettrica
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_96_26
    • Descrizione Uniclass 2015Electric instantaneous shower units

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Irlanda
    Regno Unito