Pubblica i tuoi prodotti
Katalyst 300mm Ceiling Arm

Katalyst 300mm Ceiling Arm

Chrome plated brass construction for strength, durability and a high quality finish. Features concealed fixings for an elegant finish.
Voce di capitolato
  • Designed to accompany any of the Katalyst Rainhead showerheads Securely attaches the showerhead to the ceiling and restricts movement Solid brass construction ensures durability and reliability Ceiling mount installation
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKATALYST300CEILINGARM
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-03-17
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)300
  • Larghezza (mm)57
  • Profondità (mm)420
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inRegno Unito
  • Prodotto inRegno Unito
  • Peso Netto (Kg)0.3
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Clasificazione IFCRinghiera
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories