Pubblica i tuoi prodotti
Katalyst 8" Round Rainhead

Katalyst 8" Round Rainhead

This contemporary-style rainhead features innovative Katalyst® air-induction technology, which efficiently mixes air and water to produce large water droplets and deliver a powerful, throroughly drenching overhead shower experience.
Voce di capitolato
  • 1.0 bar Coordinates with products from the Purist/Stillness brassware/accessories line Required items: 300mm ceiling arm E10043-CP or Wall arm 1190093-CP WRAS approved
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKATALYST8ROUNDRAINHEAD
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-03-17
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)70
  • Larghezza (mm)203
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inRegno Unito
  • Prodotto inRegno Unito
  • Peso Netto (Kg)1.95
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Descrizione Uniclass 2015Shower heads