Pubblica i tuoi prodotti
K-12636 Morningside™ 20" x 27" mount/concealed arm carrier wheelchair bathroom sink with 4" centerset faucet holes
K-12636 Morningside™ 20" x 27" mount/concealed arm carrier wheelchair bathroom sink with 4" centerset faucet holes
K-12636 Morningside™ 20" x 27" mount/concealed arm carrier wheelchair bathroom sink with 4" centerset faucet holes
    Kohler

    K-12636 Morningside™ 20" x 27" mount/concealed arm carrier wheelchair bathroom sink with 4" centerset faucet holes

    Made from premium materials that withstand high-volume usage, the Morningside wheelchair lavatory is an ideal choice for commercial applications. This wall-mount model includes drilling for faucets with 4" centers. The Morningside Wheelchair lavatory comes with a one year limited warranty.

    Features 

    • Made from premium materials that withstand high-volume usage.
    • 20"L x 27"W.
    • 4" center drilling.
    • Drilled for concealed arm carrier.
    • ADA-compliant when installed with K-13885 offset drain.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Wall-mount.

    Mettiti in contatto con Kohler

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoKohler-K-12636
    • Famiglia di prodottoSinks
    • Gruppo di famigliaMorningside™
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-05-31
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)7.43
    • Larghezza (pollici)20
    • Profondità (pollici)27
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sinks
    • Codice CSI MasterFormat 201422 42 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Canada
    Messico
    Stati Uniti