Pubblica i tuoi prodotti
K-2602-MU Rhythm® Oval Undermount bathroom sink with mirror finish
K-2602-MU Rhythm® Oval Undermount bathroom sink with mirror finish
    Kohler

    K-2602-MU Rhythm® Oval Undermount bathroom sink with mirror finish

    With a sleek under-mount design and elliptical shape, the Rhythm sink creates a striking statement in your bath or powder room. Stainless-steel construction makes this basin durable and easy to clean, while the Mirror finish provides a beautiful accent to your choice of a wall- or counter-mounted faucet.

    FEATURES

    • Elliptical basin with Mirror finish.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.

    Material

    • Premium 20-gauge stainless steel.

    Installation

    • Under-mount

    Mettiti in contatto con Kohler

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoKohler-K-2602-MU
    • Famiglia di prodottoSinks
    • Gruppo di famigliaRhythm®
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione1983-07-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)6.25
    • Larghezza (pollici)15.25
    • Profondità (pollici)23.12
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio inossidabile
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sinks
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Canada
    Messico
    Stati Uniti