Pubblica i tuoi prodotti
Tone™ 18" towel bar
Kohler

Tone™ 18" towel bar

With clean lines and a soft teardrop base, the Tone bathroom faucet and accessory collection features a fresh take on midcentury modern style. This inviting design, where minimalism meets warmth, makes for a perfect fit in any space. Paired with thoughtful functionality, the Tone collection is a dynamic beauty.

Features

  • 18" (457 mm) bar
  • Coordinates with Tone faucets, accessories, and showering components to complete your bathroom

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Installation hardware and template included

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-27425
  • Famiglia di prodottoAccessories
  • Gruppo di famigliaTone™
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-04-20
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)2.59
  • Larghezza (pollici)18
  • Profondità (pollici)3.54
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Codice ETIMEG017210
  • Nome ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Descrizione Uniclass 2015Towel rails
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Numero OmniClass23-31 25 25
  • Titolo OmniClassTowel Bars

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Messico
Stati Uniti