Pubblica i tuoi prodotti
K-10673-SV WAVE Touchless toilet 1.28 gpf flushometer
Kohler

K-10673-SV WAVE Touchless toilet 1.28 gpf flushometer

WAVE technology offers hygienic touchless operation on command. Activating only when a hand is waved directly over the flushometer, the sensor eliminates random flushing that can be frightening for children. And by removing false actuations, Wave technology provides even greater water savings.

Features

  • Fixture-mount design.
  • Includes 1.5 V AA batteries.

Material

  • Brass construction.

Technology

  • Electronic infrared sensor with WAVE technology for accurate activation.
  • Slow-closing piston technology.

Installation

  • Intended for toilet installations with 1-1/2" spud coupling connection.

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-10673-SV
  • Famiglia di prodottoFlushometer
  • Gruppo di famigliaWAVE
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-06-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)16.75
  • Larghezza (pollici)5
  • Profondità (pollici)5
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Valvole
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Descrizione Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Numero OmniClass23-27 31 00
  • Titolo OmniClassValves