Pubblica i tuoi prodotti
Archer® 60" x 32" alcove bath with integral apron, right drain
Kohler

Archer® 60" x 32" alcove bath with integral apron, right drain

Taking its design cues from traditional Craftsman furniture, the Archer line of baths reveals beveled edges and curved bases for a clean, sophisticated style. This bath offers a low step-over height while allowing for deep, comfortable soaking. A lumbar arch gently support the natural curves of your body.

Features

  • Comfort Depth® design offers a 19" (483 mm) step-over height
  • Integral apron
  • Integral lumbar support and armrests offer extra comfort while bathing
  • Textured bottom surface
  • Coordinates with other products in the Archer collection

Material

  • Acrylic

Installation

  • Alcove
  • Integral flange
  • Right drain

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-1123-ZV
  • Famiglia di prodottoBathtubs
  • Gruppo di famigliaArcher®
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-09-09
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)20.25
  • Larghezza (pollici)32.01
  • Profondità (pollici)60
Relativo a
  • Materiale principaleAcrilico
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
  • Codice ETIMEC011609
  • Nome ETIMBath
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descrizione Uniclass 2015Baths
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Numero OmniClass23-31 15 00
  • Titolo OmniClassBathtubs