Pubblica i tuoi prodotti
6036 60" x 36" alcove bath, left drain
6036 60" x 36" alcove bath, left drain
    Kohler

    6036 60" x 36" alcove bath, left drain

    Update your bathing experience with long-lasting style. The dramatic oval-shaped basin of this 5' bath complements a wide range of bathroom decors. The integrated flange helps protect walls from water damage and makes alcove installation easier.

    Features

    • Oval basin creates a spacious bathing experience
    • Integral lumbar support and armrests offer extra comfort while bathing
    • Integral flange helps prevent water from seeping behind wall and simplifies alcove installation

    Material

    • Acrylic

    Installation

    • Left drain
    • Alcove

    Mettiti in contatto con Kohler

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoKohler-K-1142-L
    • Famiglia di prodottoBathtubs
    • Gruppo di famiglia6036
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-08-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)19.31
    • Larghezza (pollici)36
    • Profondità (pollici)60
    Relativo a
    • Materiale principaleAcrilico
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Codice ETIMEC011609
    • Nome ETIMBath
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descrizione Uniclass 2015Baths
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numero OmniClass23-31 15 00
    • Titolo OmniClassBathtubs