Pubblica i tuoi prodotti
5454 54" x 54" corner bath
5454 54" x 54" corner bath
    Kohler

    5454 54" x 54" corner bath

    Stretch out and relax--while keeping your bath's footprint at a minimum. This corner bath offers plenty of space for two people.

    Features

    • Spacious design accommodates up to two bathers
    • Corner layout minimizes footprint without compromising bathing area
    • Integral lumbar support and armrests offer extra comfort while bathing
    • Integral faucet deck

    Material

    • Acrylic

    Installation

    • Drop-in

    Mettiti in contatto con Kohler

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoKohler-K-1155
    • Famiglia di prodottoBathtubs
    • Gruppo di famiglia5454
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-08-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)20
    • Larghezza (pollici)54
    • Profondità (pollici)54
    Relativo a
    • Materiale principaleAcrilico
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
    • Codice ETIMEC011609
    • Nome ETIMBath
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descrizione Uniclass 2015Baths
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numero OmniClass23-31 15 00
    • Titolo OmniClassBathtubs