Pubblica i tuoi prodotti
K-13716 1-1/2" x 24" tailpiece
Kohler

K-13716 1-1/2" x 24" tailpiece

For use with applications requiring longer than standard toilet inlet to flushometer rough-ins.

Features

  • No valve disassembly required.
  • For use with flushometers.

Material 

  • Brass construction.

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-13716
  • Famiglia di prodottoPlumbing
  • Gruppo di famigliaTailpiece
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-07-23
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)24
  • Larghezza (pollici)1.72
  • Profondità (pollici)1.72
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Tubature
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201411 53 43
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Service Fittings and Accessories
  • Numero OmniClass23-27 43 00
  • Titolo OmniClassPipe Fittings