Pubblica i tuoi prodotti
K-2209 Caxton® Oval 15" x 12" Undermount bathroom sink
K-2209 Caxton® Oval 15" x 12" Undermount bathroom sink
K-2209 Caxton® Oval 15" x 12" Undermount bathroom sink
K-2209 Caxton® Oval 15" x 12" Undermount bathroom sink
    Kohler

    K-2209 Caxton® Oval 15" x 12" Undermount bathroom sink

    Caxton has a simple, streamlined design that's as versatile as it is attractive. This easy-to-clean sink combines the sleek look of an integrated basin with a timeless design that suits both traditional and modern bathroom decors. Caxton creates a sleek transition from the smooth oval basin to just about any solid-surface countertop.

    FEATURES

    • Oval basin with unglazed underside.
    • Overflow drain.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Under-mount.

    Mettiti in contatto con Kohler

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoKohler-K-2209
    • Famiglia di prodottoSinks
    • Gruppo di famigliaCaxton® Oval
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-05-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)7.5
    • Larghezza (pollici)14
    • Profondità (pollici)17
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sinks
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks