Pubblica i tuoi prodotti
K-2238-1 Memoirs® Classic Classic 24" pedestal bathroom sink with single faucet hole
K-2238-1 Memoirs® Classic Classic 24" pedestal bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2238-1 Memoirs® Classic Classic 24" pedestal bathroom sink with single faucet hole

    An elegant, timeless style defines the Memoirs collection with Classic design. Inspired by traditional furniture and architectural elements, this pedestal sink features decorative edges that resemble crown molding with its rich detailing and refined presence.

    FEATURES

    • Single faucet hole.
    • Refined rectangular basin.
    • Overflow drain.
    • Combination consists of the K-2239-1 basin and the K-2267 pedestal.
    • Coordinates with other products in the Memoirs collection.

    Material

    • Fireclay

    Installation

    • Pedestal

    Mettiti in contatto con Kohler

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoKohler-K-2238-1
    • Famiglia di prodottoSinks
    • Gruppo di famigliaMemoirs®
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-08-29
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)34.38
    • Larghezza (pollici)19.88
    • Profondità (pollici)24.19
    Relativo a
    • Materiale principaleArgilla refrattaria
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sinks
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks