Pubblica i tuoi prodotti
Clearflo Square brass tile-in shower drain
Kohler

Clearflo Square brass tile-in shower drain

Complete your custom shower installation with the superior quality and reliability of this KOHLER drain. Designed for tile-in applications, the full-assembly drain with cast iron body and brass throat provides a code-compliant solution for multifamily and hospitality projects.

Features

  • Full-assembly drain includes grid, brass throat and cast iron drain body
  • Removable square-shaped grid plate
  • Reversible collar accommodates a range of tile thicknesses
  • 3" cast iron drain body inlet to fit 2" and 3" metal connection
  • Brass construction drain throat

Material

  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Through-the-floor tile-in installation

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-22673
  • Famiglia di prodottoShowers
  • Gruppo di famigliaClearflo
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-12-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)3.86
  • Larghezza (pollici)6.59
  • Profondità (pollici)6.59
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
  • Codice ETIMEG015530
  • Nome ETIMPipes
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Numero OmniClass23-39 29 11
  • Titolo OmniClassWaste Water Drains