Pubblica i tuoi prodotti
K-2331-1 Chord® Wading Pool® Vessel bathroom sink with single faucet hole
K-2331-1 Chord® Wading Pool® Vessel bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2331-1 Chord® Wading Pool® Vessel bathroom sink with single faucet hole

    A clean, understated rim and a flat bottom make the Chord sink a compelling contemporary choice for your bathroom. The shallow basin offers a sleek alternative to traditional designs.

    FEATURES

    • Single faucet hole.
    • Unique shallow basin.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Vessel

    Mettiti in contatto con Kohler

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoKohler-K-2331-1
    • Famiglia di prodottoSinks/Lavatories
    • Gruppo di famigliaChord®
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-06-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)5.75
    • Larghezza (pollici)18.63
    • Profondità (pollici)16.81
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sinks
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks