Pubblica i tuoi prodotti
K-2337-1 Memoirs® Stately Drop-in bathroom sink with single faucet hole
K-2337-1 Memoirs® Stately Drop-in bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2337-1 Memoirs® Stately Drop-in bathroom sink with single faucet hole

    The Memoirs collection with Stately design draws its inspiration from traditional furniture and architectural elements. The crisp, clean lines of this bathroom sink elegantly rest above the counter, evoking the splendor of fine antiques.

    FEATURES

    • Single faucet hole.
    • Elegant rectangular basin.
    • Overflow drain.
    • Coordinates with other products in the Memoirs collection.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Drop-in.

    Mettiti in contatto con Kohler

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoKohler-K-2337-1
    • Famiglia di prodottoSinks
    • Gruppo di famigliaMemoirs®
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-10-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)8.87
    • Larghezza (pollici)18
    • Profondità (pollici)22.75
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sinks
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks