Pubblica i tuoi prodotti
Tone™ Cabinet knob
Kohler

Tone™ Cabinet knob

With clean lines and a soft teardrop base, the Tone bathroom faucet and accessory collection features a fresh take on midcentury modern style. This inviting design, where minimalism meets warmth, makes for a perfect fit in any space. Paired with thoughtful functionality, the Tone collection is a dynamic beauty.

Features

  • Coordinates with Tone faucets, accessories, and showering components to complete your bathroom.

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Installation hardware included.

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-24437
  • Famiglia di prodottoAccessories
  • Gruppo di famigliaTone™
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-07-04
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)1.33
  • Larghezza (pollici)1.33
  • Profondità (pollici)1.07
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_36_33
  • Descrizione Uniclass 2015General hardware
  • Codice CSI MasterFormat 201406 41 93
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
  • Numero OmniClass23-21 19 17 13
  • Titolo OmniClassCasework Component Hardware