Pubblica i tuoi prodotti
Statement™ Foot ledge
Kohler

Statement™ Foot ledge

Kohler has everything you need to create an extraordinary showering space—down to the accessories. The Statement foot ledge adds comfort and convenience for shaving and washing. Angled with a rim and textured top, this sturdy foot rest secures to framing in your shower wall. Available in coordinating KOHLER finishes.

Features

  • Shaving ledge/footrest for added comfort
  • 5" x 11¾" x 3¼" (127 x 300 x 83 mm) angled half-moon ledge with rim
  • Coordinates with other products in the Statement collection
  • Lightly textured surface prevents foot slipping
  • Includes installation hardware

Material

  • Plastic construction
  • Premium metal bracket and trim

Installation

  • Wall-mount shower-only installation

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-26306
  • Famiglia di prodottoAccessories
  • Gruppo di famigliaStatement™
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-01-23
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)3.33
  • Larghezza (pollici)11.81
  • Profondità (pollici)5.04
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Numero OmniClass23-31 25 00
  • Titolo OmniClassToilet and Bath Specialties