Pubblica i tuoi prodotti
Statement™ 32-1/8" slidebar
Kohler

Statement™ 32-1/8" slidebar

Kohler has everything you need to create an extraordinary showering space. The incredibly versatile Statement 32-1/2" slidebar supports a handshower that adjusts to your desired height for a completely customized showering experience. The accessory features durable construction and a simple form that coordinates with any bathroom decor.

Mettiti in contatto con Kohler

Voce di capitolato
  • Features

    • 31-1/2" (800 mm) adjustable slidebar supports a handshower at the desired height for a customized showering experience

    Material

    • Durable metal construction
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-26312
  • Famiglia di prodottoAccessories
  • Gruppo di famigliaStatement™
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-01-23
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)32.16
  • Larghezza (pollici)6.92
  • Profondità (pollici)3.57
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Descrizione Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Numero OmniClass23-31 25 00
  • Titolo OmniClassToilet and Bath Specialties