Pubblica i tuoi prodotti
Riff® 18" towel bar
Kohler

Riff® 18" towel bar

Inspired by the French and Spanish architecture of the historical American South, the Riff bathroom faucet and accessory collection offers a contemporary twist on traditional design. This towel bar combines quality craftsmanship with distinctive, classic lines to elevate your space with a timeless feel. Offering high design, the Riff collection is a true modern classic.

Features

  • 18" (457 mm) bar
  • Coordinates with other products in the Riff collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Installation hardware and template included

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-27409
  • Famiglia di prodottoAccessories
  • Gruppo di famigliaRiff™
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-02-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)2.66
  • Larghezza (pollici)18
  • Profondità (pollici)4.01
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Codice ETIMEG017210
  • Nome ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Descrizione Uniclass 2015Towel rails
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • Numero OmniClass23-31 25 25
  • Titolo OmniClassTowel Bars