Pubblica i tuoi prodotti
Vox® 35-1/2" rectangular drop-in vessel bathroom sink
Vox® 35-1/2" rectangular drop-in vessel bathroom sink
    Kohler

    Vox® 35-1/2" rectangular drop-in vessel bathroom sink

    Sleek and contemporary, the Vox Rectangle trough vessel sink features a symmetrical, deep basin and rounded edges in true minimalist fashion. Countertop installation ensures this sink will stand out in your bathroom as a striking focal point.

    Features

    • Single faucet hole
    • Overflow drain
    • 35-7/16" (900 mm) x 20-1/2" (520 mm)
    • Rectangular basin with a contemporary design

    Material

    • Vitreous china

    Installation

    • Drop-in or vessel

    Mettiti in contatto con Kohler

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoKohler-K-2749
    • Famiglia di prodottoBathroom Sinks
    • Gruppo di famigliaVox®
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-07-04
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)7.69
    • Larghezza (pollici)35.44
    • Profondità (pollici)20.5
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Codice ETIMEC011839
    • Nome ETIMCountersink
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sinks
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks